ツール用品技術窓口

デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)

通常単価(税別)
51,745
税込単価
56,920
通常出荷日:1日目

【特長】・微小風速の測定に便利な熱線(ホットワイヤー)方式です。・高所の測定に便利な伸縮可能なセンサー...

詳細を確認
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.20~25.0
  • 分解能 (m/s)
    0.01/0.1
  • JANコード
    4983621270082
  • トラスココード
    115-1638
  • 質量(g)
    360
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 計測範囲(m/s)
    0.20~25.0
  • 測定風量範囲([[M3]]/h)
    0~45000
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    177
  • 幅(mm)
    68
  • 測定精度(m/s)
    ±(5%rdg+0.1m/s)または±(1%fs+0.1m/s)のどちらか大きい方
  • 電源
    単3形乾電池×6または別売ACアダプター

ご注意

  • 付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

型番:

WS-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS-06の仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0.20~25.0
分解能(m/s)
0.01/0.1
JANコード
4983621270082
トラスココード
115-1638
質量(g)
360
材質1
ABS樹脂
計測範囲(m/s)
0.20~25.0
測定風量範囲([[M3]]/h)
0~45000
奥行(mm)
45
高さ(mm)
177
幅(mm)
68
測定精度(m/s)
±(5%rdg+0.1m/s)または±(1%fs+0.1m/s)のどちらか大きい方
電源
単3形乾電池×6または別売ACアダプター
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-06
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,745
( 56,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小風速の測定に便利な熱線(ホットワイヤー)方式です。
・高所の測定に便利な伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)を採用しています。
・測定値のMAX(最高値)/MIN(最低値)表示、データホールド機能付です。
・表示ホールド機能付き。
・オートパワーオフ機能付き。
・風速表示単位は、m/sまたはkm/hです。
・風量の測定や、各種熱電対(K/Jタイプ、センサー別売)での温度測定も可能です。
【用途】
・各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)の型番WS-06のページです。 型番WS-06に関する仕様情報を記載しております。
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)
折りたたみ式風速計
デジタル騒音計
風速・風量計(風速・風量・温度)
風速計(風速・温度)
PM2.5チェッカー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格51,74517,15015,75044,77417,2229,938
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
測定風速範囲(m/s)0.20~25.01.1~20.0-0.20~30.000.4~20-
分解能(m/s)0.01/0.10.1-0.010.1-
JANコード498362127008249836212701054983621180053498362127006849836212700444983621300185
トラスココード115-1638838-2628176-6714481-0520449-2048756-7413
質量(g)36090156.000250135270
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト