17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタム デジタル照度計

通常単価(税別)
26,51427,901特別価格
税込単価
29,16530,691特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・照度センサーの角度調整や取り外しが可能です。【用途】・各種光源の照度確認に。LX-3000:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 測定範囲(lx)
    0.0~199900
  • 分解能(lx)
    0.1~100
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    169
  • 幅(mm)
    63
  • 測定精度
    ±(3%rdg+5dgt)(標準光源にて)
  • 電源
    単3乾電池×2本(別売)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4983621200225
115-1642
210
10
1個
4983621200218
115-1641
230
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,90123,531
( 25,884 )
1日目
26,514
( 29,165 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・照度センサーの角度調整や取り外しが可能です。
【用途】
・各種光源の照度確認に。LX-3000:LED光源の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム デジタル照度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム デジタル照度計
デジタル騒音計
デジタル風速・風量計(風速・風量・温度)
デジタル照度計 カスタム
デジタル照度計
デジタル照度計 スマートフォンサイズ
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムエスコケニス
通常価格26,514-15,75054,40119,558 -71,55837,399 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目7日目〜
商品タイプ照度計騒音計---照度計
測定項目照度----照度
測定範囲(lx)0.0~199900-----
分解能(lx)0.1~100-----
奥行(mm)373245---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト