17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)

通常単価(税別)
3,874
税込単価
4,261
通常出荷日:1日目

【特長】・「くし型」では入らない狭いところのケーブル計測が可能です。・折りたたみ式でコンパクトです。・...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    140
  • JANコード
    4937897022548
  • トラスココード
    111-7752
  • 質量(g)
    68.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 幅 (mm)
    40
  • 厚さ(mm)
    20

型番:

DI-IV16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DI-IV16の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
140
JANコード
4937897022548
トラスココード
111-7752
質量(g)
68.000
材質1
プラスチック
幅(mm)
40
厚さ(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DI-IV16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,874
( 4,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「くし型」では入らない狭いところのケーブル計測が可能です。
・折りたたみ式でコンパクトです。
・電線サイズがひと目でわかります。
【用途】
・狭い所のケーブル計測に。
【材質】
・プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)の型番DI-IV16のページです。 型番DI-IV16に関する仕様情報を記載しております。
デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)
デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)
デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)
デンサン “グリーンスリムライン”
デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用
デンサン “フラットスチール釣り名人”
メーカーDENSANDENSANDENSANDENSANDENSANDENSAN
通常価格3,8742,7992,1019,0078,1797,039
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品--その他関連用品
全長(mm)140140150300007000-
JANコード493789702254849378970225794937897020865493789700670849378970059474937897005787
トラスココード111-7752112-7210112-0944111-9317112-8858112-5760
質量(g)68.00057.00018.000580.000370.000370.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト