17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)

通常単価(税別)
2,101
税込単価
2,311
通常出荷日:1日目

【特長】・1枚で325[[MM2]]まで24種類の電線を測定できます。・コンパクトで使いやすいケーブル...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    150
  • JANコード
    4937897020865
  • トラスココード
    112-0944
  • 質量(g)
    18.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 幅 (mm)
    55
  • 厚さ(mm)
    3

型番:

DI-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DI-24の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
150
JANコード
4937897020865
トラスココード
112-0944
質量(g)
18.000
材質1
ABS樹脂
幅(mm)
55
厚さ(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DI-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,101
( 2,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚で325[[MM2]]まで24種類の電線を測定できます。
・コンパクトで使いやすいケーブルゲージです。
【用途】
・ケーブル仕上外径の測定に。
【材質】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)の型番DI-24のページです。 型番DI-24に関する仕様情報を記載しております。
デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンサン ケーブルゲージ(24サイズ計測可能)
デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)
デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)
デンサン “グリーンスリムライン”
デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用
デンサン “フラットスチール釣り名人”
メーカーDENSANDENSANDENSANDENSANDENSANDENSAN
通常価格2,1013,8742,7999,0078,1797,039
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品--その他関連用品
全長(mm)150140140300007000-
JANコード493789702086549378970225484937897022579493789700670849378970059474937897005787
トラスココード112-0944111-7752112-7210111-9317112-8858112-5760
質量(g)18.00068.00057.000580.000370.000370.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト