17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用

通常単価(税別)
8,179
税込単価
8,997
通常出荷日:1日目

【特長】・コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利です。・スチール製で直進性抜群...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    7000
  • JANコード
    4937897005947
  • トラスココード
    112-8858
  • 質量(g)
    370.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル、コブラヘッド:ABS樹脂
  • 外径
    φ175mm
  • テープ厚さ(mm)
    0.8
  • テープ幅(mm)
    6.3
  • 材質3
    ロッド:ハイカーボンスチール

型番:

CBL-075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBL-075の仕様・寸法情報

全長(mm)
7000
JANコード
4937897005947
トラスココード
112-8858
質量(g)
370.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
ハンドル、コブラヘッド:ABS樹脂
外径
φ175mm
テープ厚さ(mm)
0.8
テープ幅(mm)
6.3
材質3
ロッド:ハイカーボンスチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBL-075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,179
( 8,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利です。
・スチール製で直進性抜群です。
・コンパクトで持ち運びに便利です。
・ケーブル送り・引き込み(押し引き)が可能です。
・コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。
・OAフロアの通線作業で障害物を乗り越えます。
【用途】
・OAフロアの通線作業
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル、コブラヘッド:ABS樹脂
・ロッド:ハイカーボンスチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用の型番CBL-075のページです。 型番CBL-075に関する仕様情報を記載しております。
デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用
デンサン “グリーンスリムライン”
デンサン ケーブルゲージ プラスチック(折りたたみ式)
デンサン “フラットスチール釣り名人”
デンサン “ジョイント釣り名人スリム”
デンサン ケーブルゲージ ABS樹脂(折りたたみ式)
メーカーDENSANDENSANDENSANDENSANDENSANDENSAN
通常価格8,1799,0073,8747,0397,4382,799
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)700030000140--140
JANコード493789700594749378970067084937897022548493789700578749378970197534937897022579
トラスココード112-8858111-9317111-7752112-5760112-1029112-7210
質量(g)370.000580.00068.000370.000220.00057.000
材質1本体:ポリプロピレン(PP)PET樹脂プラスチック本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト