17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

通常単価(税別)
11,15413,799
税込単価
12,26915,179
通常出荷日:1日目

【特長】・呼線とリールをセットにし、コンパクトに収納できます。・腰につけて素早い繰り出し、携帯も楽です...

詳細を確認
  • 材質1
    呼線:PET
  • 材質2
    リール:スチール
  • 線径(mm)
    4.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
15000
4937897000164
112-2470
720.000
1個
30000
4937897000171
112-8848
980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,154
( 12,269 )
1日目
13,799
( 15,179 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼線とリールをセットにし、コンパクトに収納できます。
・腰につけて素早い繰り出し、携帯も楽です。
・呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能です。
・リールが回転するので呼線を回す必要がありません。
・リールは丈夫なスチール製です。
【用途】
・ケーブル入線作業に。
・配線作業に。
・電線管内追加配線に。
【材質】
・呼線:PET
・リール:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンサン 呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)
デンサン “フラットスチール釣り名人”
デンサン “グリーンスリムライン”
デンサン "スピーダーワン"
デンサン “コブラヘッドスチール” 床下用
デンサン “ジョイント釣り名人スリム”
メーカーDENSANDENSANDENSANDENSANDENSANDENSAN
通常価格11,154-6,4389,00714,2698,1797,438
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1呼線:PET本体:ポリプロピレン(PP)PET樹脂PET樹脂本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質2リール:スチールハンドル:ABS樹脂--ハンドル、コブラヘッド:ABS樹脂FRP
線径(mm)4.00.8×6.33.55.0、6.2、7.0--

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト