17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロメイト “スルーラインジョイント”【5個入り】

通常単価(税別)
10,490
税込単価
11,539
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状で、剛性が強く、よりスムーズな通線を実現しました。・蛍...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4992456101720
  • 質量(g)
    190.000
  • トラスココード
    115-3255
  • 材質1
    樹脂
  • ロッド径(mm)
    4.5
  • オレンジ
  • ロッド数(本)
    5
  • ロッド長さ(m)
    1.5

型番:

E-4012J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

E-4012Jの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
JANコード
4992456101720
質量(g)
190.000
トラスココード
115-3255
材質1
樹脂
ロッド径(mm)
4.5
オレンジ
ロッド数(本)
5
ロッド長さ(m)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-4012J
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490
( 11,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状で、剛性が強く、よりスムーズな通線を実現しました。
・蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができます。
・傷、衝撃に強く折損や破断がしにくいです。
【用途】
・中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に。
【材質】
・樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロメイト “スルーラインジョイント”の型番E-4012Jのページです。 型番E-4012Jに関する仕様情報を記載しております。
プロメイト “スルーラインジョイント”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロメイト “スルーラインジョイント”
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
F1ライン スリムタイプ
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
入線工具"スネークラインS"
入線工具 スネークライン
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格10,4909,7035,89113,04012,89810,279
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品-圧着工具・圧接工具--
JANコード499245610172049924561016384992456328547499245600129749924560035814992456003574
質量(g)190.000290.000360686595.0001095.000
トラスココード115-3255-580-4120115-2536116-1786116-1796
材質1樹脂AAS樹脂被膜-本体:スチールポリエステル(PE)ポリエステル(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト