17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロメイト “ジョイントライン スネーク”【3個入り】

通常単価(税別)
8,917
税込単価
9,809
通常出荷日:1日目

【特長】・さまざまな作業現場に柔軟に対応、必要な長さだけを継ぎ足して手軽で便利です。・細くて腰が強いF...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    1500
  • 詳細タイプ
    配線作業用ケーブル牽引ロッド
  • JANコード
    4992456101669
  • 奥行(mm)
    115-3253
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    ポリエチレン被膜
  • ロッド径(mm)
    4.0
  • オレンジ
  • ロッド数(本)
    3

型番:

E-4009JS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

E-4009JSの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
1500
詳細タイプ
配線作業用ケーブル牽引ロッド
JANコード
4992456101669
奥行(mm)
115-3253
質量(g)
190.000
材質1
ポリエチレン被膜
ロッド径(mm)
4.0
オレンジ
ロッド数(本)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-4009JS
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,917
( 9,809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな作業現場に柔軟に対応、必要な長さだけを継ぎ足して手軽で便利です。
・細くて腰が強いFRPロッドで直進性抜群です。
・ポリエチレン被覆でスムーズなすべりです。
【用途】
・中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に。
【材質】
・ポリエチレン被膜

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロメイト “ジョイントライン スネーク”の型番E-4009JSのページです。 型番E-4009JSに関する仕様情報を記載しております。
プロメイト “ジョイントライン スネーク”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロメイト “ジョイントライン スネーク”
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
プロメイト “スルーラインジョイント”
F1ライン スリムタイプ
入線工具 スネークライン
入線工具"スネークラインS"
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格8,9179,70310,4904,25210,27910,702
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品---
全長(mm)15001500--50000グリーン×10000、オレンジ×30000
詳細タイプ配線作業用ケーブル牽引ロッド配線作業用ケーブル牽引ロッド----
JANコード499245610166949924561016384992456101720499245632854749924560035744992456003581
奥行(mm)115-3253115-3256----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト