17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ZEISS グリノー式実体顕微鏡SteMi305 trino

通常単価(税別)
340,211
税込単価
374,232
通常出荷日:1日目

【特長】・グリノー式実体顕微鏡<Stemi>は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体...

詳細を確認
  • 総合倍率 (倍)
    8~40
  • トラスココード
    102-5976
  • 奥行(mm)
    370
  • 高さ(mm)
    380
  • 幅(mm)
    212
  • 質量(g)
    6000
  • 観察可能高さ(mm)
    50
  • 作動距離(mm)
    110
  • 視野数(mm)
    23
  • 接眼レンズ(倍)
    WF10
  • 対物レンズ(倍)
    0.8~4
  • 落射照明
    LED
  • 電源(V)
    AC100

型番:

STM3T-EDU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STM3T-EDUの仕様・寸法情報

総合倍率(倍)
8~40
トラスココード
102-5976
奥行(mm)
370
高さ(mm)
380
幅(mm)
212
質量(g)
6000
観察可能高さ(mm)
50
作動距離(mm)
110
視野数(mm)
23
接眼レンズ(倍)
WF10
対物レンズ(倍)
0.8~4
落射照明
LED
電源(V)
AC100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STM3T-EDU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,211
( 374,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリノー式実体顕微鏡<Stemi>は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体観察ができます。
・カメラポートにデジタルカメラが取り付き、接眼レンズとモニタの両方同時観察が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZEISS グリノー式実体顕微鏡SteMi305 trino の型番STM3T-EDUのページです。 型番STM3T-EDUに関する仕様情報を記載しております。
ZEISS グリノー式実体顕微鏡SteMi305 trino のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEISS グリノー式実体顕微鏡SteMi305 trino
変倍式実体顕微鏡(照明付)
実体顕微鏡 ターレット変倍式
充電式実体顕微鏡(倍率:10×・20×)
実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N
実体顕微鏡 変倍式 XT-2040
メーカーカールツァイス島津理化新潟精機(SK)アズワン新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格340,21136,000 -128,00056,700126,00047,964
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目在庫品1日目
総合倍率(倍)8~4020/40 / 20・4010 / 3020 / 4010~4520 / 40
トラスココード102-5976-----
奥行(mm)370-----
高さ(mm)380-----
幅(mm)212-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト