17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 

通常単価(税別)
37,025
税込単価
40,728
通常出荷日:5日目

【特長】・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカル...

詳細を確認

ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります

型番:

LAQUATWIN-CA-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAQUATWIN-CA-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
4~9900 ppm
用途
水質調査 / 食品 / 土壌
JANコード
4540565006971
トラスココード
100-6285
奥行(mm)
20
高さ(mm)
164
幅(mm)
29
質量(g)
50
材質1
本体:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAQUATWIN-CA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,025
( 40,728 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。
・LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
・滴下・浸ける・すくう・拭き取り・固形物・粉末・シート状とサンプルの形状を選ばずに測定可能です。
・カンタン操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です。
・低濃度・高濃度校正点の任意変更可能です。
・防水・防塵構造です。(IP67)
・温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティ機能などが付いています。
【用途】
・土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定などに。
【材質】
・本体:ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体×1台、S050(センサ)×1個
・カルシウムイオン標準液(14ml)Y051H(2000ppm)×1本、カルシウムイオン標準液(14ml)Y051L(150ppm)×1本
・サンプリングシートB×5枚
・コイン型リチウム電池(CR2032)×2個
・シリンジ×1本●保管ケース 1式

ご注意

  • 試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ の型番LAQUATWIN-CA-11のページです。 型番LAQUATWIN-CA-11に関する仕様情報を記載しております。
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
堀場 コンパクト電気伝導率
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11
コンパクトフッ化物イオンメータ
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格37,02537,02527,23037,02549,80037,025
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目6日目
商品タイプ水質計水質計導電率計水質計-酸度計
測定範囲(mg/L)4~9900 ppm2~9900 ppm-4~9900 ppm-NO3:6~9900ppm、NO3-N:1.4~2200ppm
用途水質調査 / 食品 / 土壌食品水質調査食品 / 土壌-食品 / 土壌
JANコード454056500697145405650069574540565007114454056500696445405650108864540565007008
トラスココード100-6285100-6289100-6287102-6001660-0372100-6291

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト