17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 コンパクト電気伝導率

通常単価(税別)
27,230
税込単価
29,953
通常出荷日:1日目

【特長】・ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電率計
  • 測定範囲 (S/m)
    0~19.9
  • 用途
    水質調査
  • JANコード
    4540565007114
  • トラスココード
    100-6287
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    29
  • 質量(g)
    50
  • 材質1
    本体の主たる材質:ABS樹脂
  • 電源
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)

型番:

LAQUATWIN-EC-33B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAQUATWIN-EC-33Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電率計
測定範囲(S/m)
0~19.9
用途
水質調査
JANコード
4540565007114
トラスココード
100-6287
奥行(mm)
20
高さ(mm)
164
幅(mm)
29
質量(g)
50
材質1
本体の主たる材質:ABS樹脂
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LAQUATWIN-EC-33B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,230
( 29,953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。
・雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役です。
・滴下・浸ける・すくうとサンプルの形状を選ばずに測定可能です。
・便利なTDS換算表示も付いています。
・自動レンジ切り替えで、広範囲の測定を実現しました。
・食塩濃度換算機能付です。
・標準液自動認識機能付です。
・その他に、温度換算(25℃温度換算係数2%固定)温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示機能などが付いています。
【用途】
・雨水の測定に。
・河川/湖沼等の水質管理に。
・熱帯魚の飼育水管理に。
・土壌の水質管理に。
・酸性雨の測定に。
・EC測定に。
【材質】
・本体の主たる材質:ABS樹脂
【セット内容】
・計器本体:1台、S070(センサ):1個、514-20(処理液):1本(14ml)、514-23(12.9mS標準液):1本(14ml)、514-22(1.41mS標準液):1本(14ml)、コイン型リチウムイオン電池:2個、スポイト:1本、取扱説明書:1冊、クイックマニュアル:1式、保管ケース:1式、

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 コンパクト電気伝導率の型番LAQUATWIN-EC-33Bのページです。 型番LAQUATWIN-EC-33Bに関する仕様情報を記載しております。
堀場 コンパクト電気伝導率のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 コンパクト電気伝導率
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
コンパクトフッ化物イオンメータ
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格27,23037,02537,02549,80037,02537,025
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目6日目
商品タイプ導電率計水質計水質計-水質計酸度計
測定範囲(S/m)0~19.9-----
用途水質調査水質調査 / 食品 / 土壌食品-食品 / 土壌食品 / 土壌
JANコード454056500711445405650069714540565006957454056501088645405650069644540565007008
トラスココード100-6287100-6285100-6289660-0372102-6001100-6291

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト