17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト) SP301

デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)

通常単価(税別)
11,67010,745
税込単価
12,83711,820
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。・微生物や小さな物質などを拡大して60...

詳細を確認
  • 総合倍率 (倍)
    60/250
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    91
  • 幅(mm)
    32
  • JANコード
    4541607612563
  • 質量(g)
    210
  • トラスココード
    115-3513

型番:

SP301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外観図

使用例

製品仕様

SP301の仕様・寸法情報

総合倍率(倍)
60/250
奥行(mm)
32
高さ(mm)
91
幅(mm)
32
JANコード
4541607612563
質量(g)
210
トラスココード
115-3513
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,67010,745
( 11,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。
・微生物や小さな物質などを拡大して60倍または250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。
・反射を防ぐPLフィルター内蔵です。
・静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。
・スタンド付きで両手が使えて作業にも最適です。
・もちろん手持ちでも、他のスタンドに取り付けることも可能です。
・LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。
・インターバル撮影可能で撮影枚数、撮影間隔、撮影継続時間を選択できます。
・カラーフィルターや微動操作のできるスタンドが付属しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)の型番SP301のページです。 型番SP301に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ・照明付) LEDリング照明付
ズーム実体顕微鏡"SCOPRO"(スコープロ)(照明付) LEDフレキシブルアーム照明付
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1263~1266
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式
ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍)
メーカーSIGHTRONトラスコ中山トラスコ中山ホーザントラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,670140,799 -152,375 -197,541 -191,612118,622
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
総合倍率(倍)60/2507~457~45907~456.5~45、13~90
奥行(mm)32-----
高さ(mm)91-----
幅(mm)32-----
JANコード4541607612563-----
よく一緒に購入される商品

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト