ツール用品技術窓口

OLC-1用バルブセット

通常単価(税別)
62,015
税込単価
68,217
通常出荷日:4日目

【特長】・漏水検知器OLC-1用のバルブセットです。・給水元に設置することで、漏水の際、自動的に給水を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 質量(g)
    500
  • トラスココード
    116-5138
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    70
  • 電源(V)
    AC100
  • 幅(mm)
    150
  • 詳細タイプ
    OLC-1用バルブセット

ご注意

  • 漏水検知器OLC-1は別売です。

型番:

950410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

950410の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
質量(g)
500
トラスココード
116-5138
奥行(mm)
80
高さ(mm)
70
電源(V)
AC100
幅(mm)
150
詳細タイプ
OLC-1用バルブセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
950410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,015
( 68,217 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏水検知器OLC-1用のバルブセットです。
・給水元に設置することで、漏水の際、自動的に給水を停止します。
・水道蛇口への取付が可能です。
【用途】
・漏水検知器用バルブ

ご注意

  • 漏水検知器OLC-1は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OLC-1用バルブセットの型番950410のページです。 型番950410に関する仕様情報を記載しております。
OLC-1用バルブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OLC-1用バルブセット
3M ステンレスステッカ SS-1
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ
スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
サンプラテック 透視度計 1000型セット 01267
メーカーオルガノスリーエムジャパンエスコアズワン堀場製作所アズワン
通常価格62,01513937,7336,900 -203,50028,200
通常出荷日4日目6日目2日目1日目2日目15日目
商品タイプその他付属品-水質計-pHメーター水質計
質量(g)500-----
トラスココード116-5138-----
奥行(mm)80-----
高さ(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト