17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OPPAMA パルス エンジンアワーメータ

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:1日目

【特長】・ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。・100時間で「OI...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    12
  • 検出距離(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    44
  • 幅(mm)
    61
  • JANコード
    4589507800116
  • 質量(g)
    31
  • トラスココード
    102-8653
  • 材質1
    本体ケースABS樹脂
  • 分解能(分)
    1
  • 電源(V)
    内蔵電池(交換不可)
  • 詳細タイプ
    パルス エンジンアワーメータ

型番:

PET-3000DXR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-3000DXRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
12
検出距離(mm)
150
高さ(mm)
44
幅(mm)
61
JANコード
4589507800116
質量(g)
31
トラスココード
102-8653
材質1
本体ケースABS樹脂
分解能(分)
1
電源(V)
内蔵電池(交換不可)
詳細タイプ
パルス エンジンアワーメータ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PET-3000DXR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。
・100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
【用途】
・ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理に。
【材質】
・本体ケースABS樹脂
【セット内容】
・アンテナリード線×1本
・面ファスナー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPAMA パルス エンジンアワーメータの型番PET-3000DXRのページです。 型番PET-3000DXRに関する仕様情報を記載しております。
OPPAMA パルス エンジンアワーメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPAMA パルス エンジンアワーメータ
パルスエンジンアワーメータ
パルスエンジンタコメータ(2・4気筒用)
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)
OPPAMA イグニションインジケーター
イグニションチェッカー
メーカー追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)
通常価格11,0005,26811,66616,0001,7536,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他---その他その他
奥行(mm)12151212620
検出距離(mm)150500150150150-
高さ(mm)443044442583
幅(mm)6130616168124

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト