17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

OPPAMA イグニションインジケーター

通常単価(税別)
1,753
税込単価
1,928
通常出荷日:1日目

【特長】・ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。・点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    6
  • 検出距離(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    25
  • 幅(mm)
    68
  • JANコード
    4589507800154
  • 質量(g)
    15
  • トラスココード
    102-8654
  • 材質1
    本体ケースABS樹脂
  • 詳細タイプ
    イグニションインジケーター

型番:

PET-4100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PET-4100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
6
検出距離(mm)
150
高さ(mm)
25
幅(mm)
68
JANコード
4589507800154
質量(g)
15
トラスココード
102-8654
材質1
本体ケースABS樹脂
詳細タイプ
イグニションインジケーター
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PET-4100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,753
( 1,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。
・点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
【用途】
・ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断に。
【材質】
・本体ケースABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPAMA イグニションインジケーターの型番PET-4100のページです。 型番PET-4100に関する仕様情報を記載しております。
OPPAMA イグニションインジケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPPAMA イグニションインジケーター
OPPAMA パルス エンジンアワーメータ
パルスエンジンアワーメータ
パルスエンジンタコメータ(1~6・8気筒用)
パルスエンジンタコメータ(2・4気筒用)
イグニションチェッカー
メーカー追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)追浜工業(株)
通常価格1,75311,0005,26816,00011,6666,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他---その他
奥行(mm)61215121220
検出距離(mm)150150500150150-
高さ(mm)254430444483
幅(mm)6861306161124

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト