ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

    通常単価(税別)
    3,825
    税込単価
    4,208
    通常出荷日:1日目

    【特長】・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオー...

    詳細を確認
    • 製品に内蔵の電池は試供品です

    型番:

    M-02FB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    M-02FBの仕様・寸法情報

    アナログ/デジタル
    デジタル
    商品区分
    本体
    測定項目
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
    レンジ切替
    自動
    測定範囲:直流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:交流電圧(V)
    0~600
    測定範囲:抵抗(Ω)
    0~20M
    検電機能
    なし
    データホールド
    あり
    省電力機能
    オートパワーオフ
    リラティブ機能
    なし
    バーグラフ表示
    なし
    最大最小平均表示
    なし
    測定データ転送機能
    なし
    寸法(mm)
    56×11×112
    本体質量(g)
    70
    検波方式
    平均値整流(MEAN)
    トラスココード
    115-1602
    JANコード
    4983621100297
    電源(V)
    コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)
    付属品
    取扱説明書、手帳型ケース、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-02FB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,825
    ( 4,208 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトなボディーに電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータです。
    ・手帳型ケースが付属し、テストリードの収納も可能です。
    ・オートパワーオフ機能(15分、解除可能)しています。
    ・先端19mmの金メッキテストリードを採用しています。
    ・データホールド(HOLD)機能付きです。
    ・最大値固定(MAX)機能付きです。
    【用途】
    ・工業現場での電圧等のチェックに。
    ・電気工作での電圧等のチェックに。
    ・学校での技術実習等のチェックに。
    【材質】
    ・ABS樹脂

    ご注意

    • 製品に内蔵の電池は試供品です
    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズの型番M-02FBのページです。 型番M-02FBに関する仕様情報を記載しております。
    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ
    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付
    カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)
    デジタルマルチメータ M-03FBM
    デジタルマルチメータ M-09FBM
    カード型ミドルクラステスタ
    メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
    通常価格3,8254,5632,7844,4976,1495,282 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比-
    レンジ切替自動自動手動自動自動自動
    測定範囲:直流電圧(V)0~6000~6000~5000~6000~6000~1000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト