17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腰袋,色:ブラック・ゴールド

通常単価(税別)
3,0003,314
税込単価
3,3003,645
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。・泥、ほこりなどで汚れても簡単に拭き取れます。・ニッパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 黒金
  • 高さ(mm)
    210
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • ベルト通し幅(mm)
    70
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
スタンダード2段
4952520412350
859-4146
105
190
451.000
10
5個
スタンダード3段
4952520412367
859-4147
130
190
503.000
10
5個
スモール2段
4952520412374
859-4148
105
160
407.000
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,314
( 3,645 )
3日目
3,314
( 3,645 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。
・泥、ほこりなどで汚れても簡単に拭き取れます。
・ニッパなど先端が当たってこすれても破れにくい素材です。
・前面にペンや小型ニッパを収納できる小物差し付きです。
・内側にも小物を収納できる仕切付きです。
【用途】
・工具の収納に。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰袋,色:ブラック・ゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰袋,色:ブラック・ゴールド
建築薄型腰袋
カッターマーカー2段ホルダー
VAストリッパホルダー
布製ホルダー 電動ドライバー用
圧着2段ホルダー
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,000-9,393 -7,5009,0004,0178,249
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ-----
商品用途ツールバッグ-----
黒金黒金黒金黒金黒・オレンジ黒金
高さ(mm)210250230245300260
材質1ポリ塩化ビニル(PVC)人工皮革人工皮革人工皮革ポリエチレン(PE)人工皮革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト