17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルトバッグ

通常単価(税別)
5,941
税込単価
6,535
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性の高いボルトバッグです。【用途】・腰周りビスやボルトの収納に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644555299
  • トラスココード
    103-1914
  • 奥行(mm)
    127.0
  • 形状
    ボルトバッグ
  • 高さ(mm)
    254
  • 幅(mm)
    228.6
  • 質量(g)
    408
  • 材質1
    難燃キャンバス地
  • ベルト通し幅(mm)
    最大76.2

型番:

5416TFR
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5416TFRの仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
ブラック
JANコード
0092644555299
トラスココード
103-1914
奥行(mm)
127.0
形状
ボルトバッグ
高さ(mm)
254
幅(mm)
228.6
質量(g)
408
材質1
難燃キャンバス地
ベルト通し幅(mm)
最大76.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5416TFR
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941
( 6,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いボルトバッグです。
【用途】
・腰周りビスやボルトの収納に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトバッグの型番5416TFRのページです。 型番5416TFRに関する仕様情報を記載しております。
ボルトバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトバッグ
キャスター付ツールバッグ
電工バケツバッグ"Tradesman Pro" 55448
LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)
トートタイプツールバッグ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格5,94143,94212,60732,33729,41321,507
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途キャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455529900926445545200092644554483009264455431500926445545510092644554636
トラスココード103-1914103-1910251-3024251-3039251-3046103-1911

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト