17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ツールバッグ(ポリエステル製)
ホーザン
大口収納バッグ
DBLTACT
ツールバッグ STB-300・ STB-450
SK-11

トートタイプツールバッグ

通常単価(税別)
21,50719,835
税込単価
23,65821,819
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。・ダブルステッチで耐久性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644554636
  • トラスココード
    103-1911
  • ポケット数(個)
    40
  • 奥行(mm)
    260.4
  • 高さ(mm)
    311.2
  • 幅(mm)
    254
  • 質量(g)
    2720
  • 材質1
    キャンバス地

型番:

5541610-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5541610-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ブラック
JANコード
0092644554636
トラスココード
103-1911
ポケット数(個)
40
奥行(mm)
260.4
高さ(mm)
311.2
幅(mm)
254
質量(g)
2720
材質1
キャンバス地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5541610-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,50719,835
( 21,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。
・ダブルステッチで耐久性を高めています。
【用途】
・工具などの運搬に。
【材質】
・キャンバス地

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トートタイプツールバッグの型番5541610-14のページです。 型番5541610-14に関する仕様情報を記載しております。
トートタイプツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トートタイプツールバッグ
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
キャスター付ツールバッグ
ツールトート Tradesman Pro
LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格21,50718,66143,94223,39532,33775,310
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455463600926445547590092644554520009264455462900926445543150092644554735
トラスココード103-1911251-3044103-1910251-3033251-3039251-3035

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト