17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックパック TradesMan

通常単価(税別)
22,184
税込単価
24,402
通常出荷日:4日目

【特長】・高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。・前方上部のポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644554674
  • トラスココード
    114-1105
  • ポケット数(個)
    39
  • 奥行(mm)
    184
  • 高さ(mm)
    508
  • 幅(mm)
    368
  • 容量(L)
    35
  • 質量(g)
    2700
  • 材質1
    1680デニール防弾繊維

型番:

55421BP-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55421BP-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ブラック
JANコード
0092644554674
トラスココード
114-1105
ポケット数(個)
39
奥行(mm)
184
高さ(mm)
508
幅(mm)
368
容量(L)
35
質量(g)
2700
材質1
1680デニール防弾繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
55421BP-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,184
( 24,402 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。
・前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。
・底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。
・内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。
・パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。
【用途】
・工具の持ち運びに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパック TradesMan の型番55421BP-14のページです。 型番55421BP-14に関する仕様情報を記載しております。
バックパック TradesMan のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックパック TradesMan
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ワイドオープンツールバッグ Tradesman Pro
ツールトート Tradesman Pro
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格22,18453,70617,38127,47221,86315,772
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース
商品用途ツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455467400926445547350092644554667009264455469800926445546290092644554759
トラスココード114-1105251-3035251-3025251-3030251-3033251-3044

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト