ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター付ツールバッグ

通常単価(税別)
37,940
税込単価
41,734
通常出荷日:1日目

【特長】・6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ブラック
  • JANコード
    0092644554520
  • トラスココード
    103-1910
  • ポケット数(個)
    24
  • 奥行(mm)
    317.5
  • 高さ(mm)
    355.6
  • 幅(mm)
    482.6
  • 質量(g)
    8620
  • 材質1
    600デニール防弾繊維
  • 有効内寸(mm)奥行
    196.85
  • 有効内寸(mm)間口
    457.2
  • 有効内寸(mm)高さ
    355.6

ご注意

  • 間口の内寸に関して、底部分は車輪があるため368.3mmになります。

型番:

55452RTB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55452RTBの仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールバッグ
ブラック
JANコード
0092644554520
トラスココード
103-1910
ポケット数(個)
24
奥行(mm)
317.5
高さ(mm)
355.6
幅(mm)
482.6
質量(g)
8620
材質1
600デニール防弾繊維
有効内寸(mm)奥行
196.85
有効内寸(mm)間口
457.2
有効内寸(mm)高さ
355.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55452RTB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,940
( 41,734 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。
・口が大きく開くため、中身の確認が容易です。
【用途】
・工具などの運搬に。
【材質】
・600デニール防弾繊維

ご注意

  • 間口の内寸に関して、底部分は車輪があるため368.3mmになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター付ツールバッグの型番55452RTBのページです。 型番55452RTBに関する仕様情報を記載しております。
キャスター付ツールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター付ツールバッグ
LEDライト付ツールバッグ Tradesman Pro
ツールバッグ Tradesman Pro(ノートPCポケット付)
ツールキャリーバッグ Tradesman Pro
ショルダーポーチ Tradesman Pro
ツールバックパック Tradesman Pro(35ポケット)
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格37,94027,93426,72753,70617,38115,772
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグツールバッグツールバッグ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード009264455452000926445543150092644554551009264455473500926445546670092644554759
トラスココード103-1910251-3039251-3046251-3035251-3025251-3044

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト