17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ

通常単価(税別)
11,75515,900
税込単価
12,93117,490
通常出荷日:1日目

【特長】・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。・ダイヤル錠とバッグが一...

詳細を確認
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

最小発注数量
4573156060830
850.000
114-1868
200
300
ブラック
500
30
1個
4573156060847
850.000
114-1869
200
300
レッド
500
30
1個
4573156060854
850.000
114-1870
200
300
ネイビー
500
30
1個
4573156060861
850.000
114-1871
200
300
モスグリーン
500
30
1個
4573156060878
850.000
114-1873
200
300
ブルー
500
30
1個
4573156060786
1000.000
114-1862
200
400
ブラック
500
40
1個
4573156060793
1000.000
114-1863
200
400
レッド
500
40
1個
4573156060809
1000.000
114-1865
200
400
ネイビー
500
40
1個
4573156060816
1000.000
114-1866
200
400
モスグリーン
500
40
1個
4573156060823
1000.000
114-1867
200
400
ブルー
500
40
1個
4573156060885
750.000
114-1879
180
290
ブラック
410
21
1個
4573156060892
750.000
114-1880
180
290
レッド
410
21
1個
4573156060908
750.000
114-1882
180
290
ネイビー
410
21
1個
4573156060915
750.000
114-1883
180
290
モスグリーン
410
21
1個
4573156060922
750.000
114-1884
180
290
ブルー
410
21
1個
4573156061035
820.000
114-1874
240
290
ブラック
410
28
1個
4573156061042
820.000
114-1875
240
290
レッド
410
28
1個
4573156061059
820.000
114-1876
240
290
ネイビー
410
28
1個
4573156061066
820.000
114-1877
240
290
モスグリーン
410
28
1個
4573156061073
820.000
114-1878
240
290
ブルー
410
28
1個
4573156060939
620.000
114-1885
150
250
ブラック
350
13
1個
4573156060946
620.000
114-1886
150
250
レッド
350
13
1個
4573156060953
620.000
114-1887
150
250
ネイビー
350
13
1個
4573156060960
620.000
114-1888
150
250
モスグリーン
350
13
1個
4573156060977
620.000
114-1889
150
250
ブルー
350
13
1個
4573156060984
520.000
114-1890
120
250
ブラック
300
9
1個
4573156060991
520.000
114-1891
120
250
レッド
300
9
1個
4573156061004
520.000
114-1892
120
250
ネイビー
300
9
1個
4573156061011
520.000
114-1893
120
250
モスグリーン
300
9
1個
4573156061028
520.000
114-1894
120
250
ブルー
300
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900
( 17,490 )
1日目
14,104
( 15,514 )
1日目
14,104
( 15,514 )
1日目
14,104
( 15,514 )
1日目
14,104
( 15,514 )
1日目
14,575
( 16,033 )
1日目
14,575
( 16,033 )
1日目
14,575
( 16,033 )
1日目
14,575
( 16,033 )
1日目
14,575
( 16,033 )
1日目
13,116
( 14,428 )
1日目
13,116
( 14,428 )
1日目
13,164
( 14,480 )
1日目
13,420
( 14,762 )
1日目
13,116
( 14,428 )
1日目
13,634
( 14,997 )
1日目
13,634
( 14,997 )
1日目
13,634
( 14,997 )
1日目
13,634
( 14,997 )
1日目
13,634
( 14,997 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
12,224
( 13,446 )
1日目
11,755
( 12,931 )
1日目
11,755
( 12,931 )
1日目
11,755
( 12,931 )
1日目
11,755
( 12,931 )
1日目
11,755
( 12,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。
・ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。
・任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。
・ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。
・両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
・A3用紙サイズまでゆったり入れられる大型タイプです。
【用途】
・本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。
・A3サイズまでの書類の管理に。
・出張時着替え等荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布メール用ボストン SED-1錠タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
出張時に
5
満足度:5.0
出張時に使用しました。宅配伝票用透明ポケットが付いているのでそのまま配送することが出来て便利でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布メール用ボストン SED-1錠タイプ
帆布メール用ボストン 馬蹄錠タイプ
帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ
帆布メール用ポーチ
ダッフル重要書類搬送バッグ
キャリーバッグ(ボストン)
メーカー三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業エスコ
通常価格11,755-9,403 -5,360 -7,710 -4,890 -11,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグ
材質1帆布帆布帆布帆布ナイロン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング