17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンテック21 キャスターフレームホルダー【2個入り】

通常単価(税別)
5,247
税込単価
5,772
通常出荷日:1日目

【特長】・事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止する製品です。・ベルトの一端に設けら...

詳細を確認
  • JANコード
    4542656014155
  • 質量(g)
    100
  • トラスココード
    115-3499
  • 材質1
    取付ベース:ABS/PCアロイ樹脂
  • 材質2
    ベルト:ポリプロピレン
  • 材質3
    接着パッド:アクリル系接着材
  • 高さ(mm)
    18
  • 長さ(mm)
    570
  • 幅(mm)
    113
  • 対象物重量(kg)
    150kg以下/個(壁面固定時)、50kg以下/個(床面固定時)

ご注意

  • 什器の移動時などの接着パッドの取り外しには、別売りの専用剥離工具(LT-550)が必要です。

型番:

LH-805B2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
LH-805B2P4542656014155115-3499100.000113×570×18

LH-805B2Pの仕様・寸法情報

JANコード
4542656014155
質量(g)
100
トラスココード
115-3499
材質1
取付ベース:ABS/PCアロイ樹脂
材質2
ベルト:ポリプロピレン
材質3
接着パッド:アクリル系接着材
高さ(mm)
18
長さ(mm)
570
幅(mm)
113
対象物重量(kg)
150kg以下/個(壁面固定時)、50kg以下/個(床面固定時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-805B2P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,247
( 5,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止する製品です。
・ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱や棚板に巻き付けて使用します。
・接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。
・ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。
・清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際にはアジャスターからベルトを取り外すことで、容易に行えます。
【用途】
・オープン棚・スチールラックなどの転倒防止
【材質】
・取付ベース:ABS/PCアロイ樹脂
・ベルト:ポリプロピレン
・接着パッド:アクリル系接着材
【セット内容】
・本体(接着パッド黒)×2、アルコールパッド×2、木ねじ×4、取説×1

ご注意

  • 什器の移動時などの接着パッドの取り外しには、別売りの専用剥離工具(LT-550)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンテック21 キャスターフレームホルダーの型番LH-805B2Pのページです。 型番LH-805B2Pに関する仕様情報を記載しております。
リンテック21 キャスターフレームホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンテック21 キャスターフレームホルダー
転倒防止ベルト ビヨンタ
薄型テレビストッパーM
リンクホルダー連結用 70cm
落下ストッパーS(PP製)
キャスターフレームホルダーBバックル付
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21アズワン
通常価格5,2473,3522,0891,2001,5672,700
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
JANコード454265601415545426561001484542656002091---
質量(g)10012050---
トラスココード115-3499207-7368487-1715---
材質1取付ベース:ABS/PCアロイ樹脂--ポリプロピレンベルト/PP-
材質2ベルト:ポリプロピレン--鋳鉄バックルバックル/POM-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト