17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PELTOR イヤーマフ (ネックバンド式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PELTOR イヤーマフ (ネックバンド式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

X1B

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・快適性と耐久性が高いイヤーマフです。
・ヘッドバンド式より軽量です。
【用途】
・騒音作業用。

指定中の仕様・寸法情報

NRR値(dB)
22
JANコード
4549395840687
トラスココード
115-6509
高さ(mm)
140
幅(mm)
160
質量(g)
149.000
材質1
耳当て:ポリウレタン、塩化ビニール
材質2
バンド:ステンレス、熱可塑性樹脂、ポリアセタール樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト