ファクトリーサプライ用品技術窓口

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX

通常単価(税別)
39,80032,504
税込単価
43,78035,754
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防雨カバー付なので突然の雨でも使用できます。・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強...

詳細を確認
  • 商品種類
    墜落防止用ブロック
  • 仕様
    1本吊り専用
  • JANコード
    4956133049118
  • トラスココード
    102-8461
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    グラスファイバー
  • 材質2
  • 材質3
    超強力繊維
  • 材質4
    ポリエステル、ウレタン
  • フック口径(mm)
    14
  • 使用荷重(kg)
    120
  • 落下距離(m)
    1.5以内
  • 落下衝撃荷重(kN)
    5.7
  • ロープ寸法径×長さ(mm×m)
    18×5.8
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    182×162×68

ご注意

  • ご使用前は必ず始業点検を行ってください。
  • 取り扱い説明書に従った使用をお願い致します。
  • 2年毎のメーカー定期点検を必ず受けてください。

型番:

BB-60-SN-RC-BX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BB-60-SN-RC-BXの仕様・寸法情報

商品種類
墜落防止用ブロック
仕様
1本吊り専用
JANコード
4956133049118
トラスココード
102-8461
質量(g)
1900
材質1
グラスファイバー
材質2
材質3
超強力繊維
材質4
ポリエステル、ウレタン
フック口径(mm)
14
使用荷重(kg)
120
落下距離(m)
1.5以内
落下衝撃荷重(kN)
5.7
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
18×5.8
本体寸法(mm)縦×横×奥行
182×162×68
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-60-SN-RC-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,80032,504
( 35,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨カバー付なので突然の雨でも使用できます。
・ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
・強度と耐摩耗性に優れたストラップです。
・超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造です。
・作業者の通常作業時は、ストラップが自動的に追随します。
・ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
・本体が取付場所と接触で発生する音を軽減できます。
【用途】
・昇降移動用のベルト式安全ブロック。
【材質】
・グラスファイバー
・鉄
・超強力繊維
・ポリエステル ウレタン
【セット内容】
・本体防雨カバー付
・本体6mストラップ付

ご注意

  • ご使用前は必ず始業点検を行ってください。
  • 取り扱い説明書に従った使用をお願い致します。
  • 2年毎のメーカー定期点検を必ず受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BXの型番BB-60-SN-RC-BXのページです。 型番BB-60-SN-RC-BXに関する仕様情報を記載しております。
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-60-SN-RC-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX
藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-BX
ツヨロン SS21ロリップ
屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)
水平親綱緊張器 97ハリップ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格39,80048,37450,26510,17976,5467,762
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロックランヤード仮設器材仮設器材
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用--
JANコード495613304911849561330491014956133049095495613300930349561330287794956133028786
トラスココード102-8461102-8462102-6285223-2863388-2403388-2306
質量(g)19002300200080010500.01100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト