ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒザガード(1個入)

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:4日目

【特長】・柔らかいポリエチレンスポンジパッドを使用しています。・面ファスナーで簡単に装着できます。【用...

詳細を確認

ご注意

  • 両足でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

型番:

NO.2200
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.2200の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワーキングサポーター
ブルー
JANコード
4962087625001
トラスココード
114-1723
長さ(mm)
230
幅(mm)
145
質量(g)
50.000
材質1
ポリエチレンスポンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.2200
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいポリエチレンスポンジパッドを使用しています。
・面ファスナーで簡単に装着できます。
【用途】
・ヒザをつける作業に。

ご注意

  • 両足でご使用になる場合は、2個お買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒザガード(1個入) の型番NO.2200のページです。 型番NO.2200に関する仕様情報を記載しております。
ヒザガード(1個入) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒザガード(1個入)
Linet ヒザ・ヒジガード
快適ラインサポーターひざ(1枚入)
快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)
快適ラインサポーターひじ(1枚入)
手甲ガード
メーカートーヨーセフティー東洋リントフリー福徳産業福徳産業福徳産業ミドリ安全
通常価格1,0302,393 -1,5471,0631,449953
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目4日目1日目
商品タイプワーキングサポーターボディガード---ベルトサポーター
ブルーホワイトブラックブラックブラック-
JANコード4962087625001-----
トラスココード114-1723-----
長さ(mm)230-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト