17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水手袋MWG ウォータープルーフ ウインター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水手袋MWG ウォータープルーフ ウインター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

08-8450-80-L

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・100%防水、防風手袋です。
・60gシンサレート入りです。
・内側がやわらかいフリース地で保温効果があります。
・手のひらは強化ノンスリップ構造です。
・手首の調整が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
手のひら周り(cm)
24.0
全長(cm)
24.0
中指長さ(cm)
9.5
JANコード
0757894605988
質量(g)
158.800
トラスココード
114-6928
材質1
合皮
袖口タイプ
マジック式

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト