17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト プラスチック手袋【100個入り】

通常単価(税別)
1,314
税込単価
1,445
通常出荷日:1日目

【特長】・経済的な左右兼用タイプです。・極薄手袋なので、細かい作業に適しています。【材質】・塩化ビニー...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    M
  • 半透明
  • JANコード
    4547691784186
  • トラスココード
    125-8773
  • エンボス加工
    なし
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 手のひら周り(cm)
    19.2
  • 全長(cm)
    24.5
  • 中指長さ(cm)
    7.9
  • 食品衛生法
    非対応
  • なし
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂(PVC)

型番:

OG-352 M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

OG-352 Mの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
半透明
JANコード
4547691784186
トラスココード
125-8773
エンボス加工
なし
厚さ(mm)
0.06
手のひら周り(cm)
19.2
全長(cm)
24.5
中指長さ(cm)
7.9
食品衛生法
非対応
なし
質量(g)
520.000
材質1
塩化ビニール樹脂(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OG-352 M
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な左右兼用タイプです。
・極薄手袋なので、細かい作業に適しています。
【材質】
・塩化ビニール樹脂(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オカモト プラスチック手袋の型番OG-352 Mのページです。 型番OG-352 Mに関する仕様情報を記載しております。
オカモト プラスチック手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト プラスチック手袋
イージーグローブ724ポリLD外エンボス
イージーグローブ725ポリ抗菌
イージーグローブ721ポリLD内エンボス
使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)
使い捨て手袋 イージーグローブ 716ポリHD(500枚入)
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格1,314315 -3772975001,089
通常出荷日1日目5日目〜5日目5日目1日目1日目
使用用途使い捨て--使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプ塩化ビニール--その他その他その他
サイズM-----
半透明透明透明透明クリアクリア
JANコード4547691784186-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト