17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケット

通常単価(税別)
57,592
税込単価
63,351
通常出荷日:1日目

【特長】・ドイツで製造された高品質な超耐熱保護服です。・耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などか...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • 胸囲(cm)
    131
  • 肩幅(cm)
    51
  • シルバー
  • 着丈(cm)
    79
  • 耐熱温度範囲
    放射熱0~1000℃
  • JANコード
    4030971017918
  • 質量(g)
    580
  • トラスココード
    116-3652
  • 材質1
    アルミナイズドプレオックスアラミド
  • 厚さ(mm)
    0.5

型番:

HSJ080KA-1-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSJ080KA-1-48の仕様・寸法情報

サイズ
M
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
51
シルバー
着丈(cm)
79
耐熱温度範囲
放射熱0~1000℃
JANコード
4030971017918
質量(g)
580
トラスココード
116-3652
材質1
アルミナイズドプレオックスアラミド
厚さ(mm)
0.5
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSJ080KA-1-48
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,592
( 63,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで製造された高品質な超耐熱保護服です。
・耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。
・生地は非常に軽く快適に作業できます。
・表面のコーティングはアルミニウムの飛散に対する耐性に優れています。
【用途】
・オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
・炉前などの飛散リスクのある作業現場に。
【材質】
・アルミナイズドプレオックスアラミド

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケットの型番HSJ080KA-1-48のページです。 型番HSJ080KA-1-48に関する仕様情報を記載しております。
JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケット
JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン
耐熱保護服
JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザー
耐熱保護服 袖付きエプロン
アルミ耐熱保護作業服 エプロン
メーカーJUTECJUTECJUTECJUTECJUTEC帝健
通常価格57,59259,483 -70,326 -14,406 -85,4098,461
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目
サイズM---XLフリー
胸囲(cm)131---152-
肩幅(cm)51---60-
シルバーシルバーシルバー-シルバー-
着丈(cm)79---122-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト