17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード

通常単価(税別)
28,733
税込単価
31,606
通常出荷日:1日目

【特長】・ドイツで製造された超耐熱保護服です。・耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などか...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • シルバー
  • JANコード
    4030971026774
  • 質量(g)
    230
  • トラスココード
    116-3665
  • 材質1
    アルミナイズドプレオックスアラミド

ご注意

  • ヘルメットによっては併用できない場合もあります。

型番:

HSS030KA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSS030KA-1の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
シルバー
耐熱温度範囲
放射熱0~1000℃
JANコード
4030971026774
質量(g)
230
トラスココード
116-3665
材質1
アルミナイズドプレオックスアラミド
長さ(cm)
47
RoHS?
-
-
-

絞り込み条件

  • 耐熱温度範囲

  • 長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSS030KA-1

耐熱温度範囲

長さ(cm)

RoHS?最小発注数量
放射熱0~1000℃
47
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,733
( 31,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで製造された超耐熱保護服です。
・耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
・生地は非常に軽く快適に作業できます。
・ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
【用途】
・オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
【材質】
・アルミナイズドプレオックスアラミド

ご注意

  • ヘルメットによっては併用できない場合もあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUTEC 耐熱保護服 耐熱フードの型番HSS030KA-1のページです。 型番HSS030KA-1に関する仕様情報を記載しております。
JUTEC 耐熱保護服 耐熱フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード
耐熱保護服 袖付きエプロン
耐熱保護服
JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン
JUTEC 耐熱保護服 耐熱ジャケット
JUTEC 耐熱保護服 耐熱フード フード用バイザー
メーカーJUTECJUTECJUTECJUTECJUTECJUTEC
通常価格28,733103,50967,637 -57,209 -55,39013,855 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
サイズフリーXL--M-
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-
JANコード40309710267744030971118981--4030971017918-
質量(g)2301400.0--580-
トラスココード116-3665206-3510--116-3652-

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト