17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)

通常単価(税別)
6421,227
税込単価
7061,350
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。・裏面は...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • ゲージ
    7
  • イエロー
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • すべり止め
    あり
  • 材質1
    アラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])、キュプラ(ベンベルグ[[R上]])、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ポリ塩化ビニール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
フリー
4989999939149
116-3063
20
24
8
75
3個
S
4989999593594
206-4684
19
21.5
7.5
70
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,227
( 1,350 )
4日目
642
( 706 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
・裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
【用途】
・建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 裏面キュプラ(ベンベルグ)
ホワイトHPPEインナー手袋
耐切創手袋PU(レベル5)
耐切創ロング手袋PU(レベル5)
耐切創手袋 すべり止め付 NR #5
耐切創手袋 ケブラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミドリ安全
通常価格642-5791,9202,0912,2971,293 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めインナータイプすべり止めすべり止めすべり止めその他
ゲージ7131313137
イエローホワイトグレー-グレー-
厚さ(mm)2.511.41.41.4-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト