17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンドお手軽手袋 No.806【100個入り】

通常単価(税別)
877
税込単価
965
通常出荷日:1日目

【特長】・厚みがある丈夫なタイプです。・パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施していま...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • クリア
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 全長(cm)
    23
  • 材質1
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 粉(あり・なし)
    なし
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
L
4901792033602
125-9003
21
8.5
695.000
10
1パック

100個入り

M
4901792033596
125-9002
19
8
655.000
10
1パック

100個入り

S
4901792033589
125-9001
17
7.0
575
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
877
( 965 )
1日目
877
( 965 )
1日目
877
( 965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みがある丈夫なタイプです。
・パウダーフリーでも着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。
・取り出しやすいボックスタイプです。
【用途】
・清掃作業、塗装作業。
・精密機械工業。
【材質】
・塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイスハンドお手軽手袋 No.806のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスハンドお手軽手袋 No.806
使い捨て手袋 ニトリスト・スーパーロング No.887
ニトリル粉なしNo.222 ブルー
teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000
ヴェルネックス手袋 ニューラテックス
エクセレントニトリル手袋 NBR-600
メーカーショーワグローブショーワグローブリーブルコクゴケニス三興化学工業
通常価格8774,110 -1,530 -1,6832,765 -1,820
通常出荷日1日目1日目7日目3日目4日目3日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て耐油・耐溶剤作業用作業用
商品タイプ塩化ビニールニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム天然ゴムニトリルゴム
クリアブルー----
厚さ(mm)0.06約0.15----
全長(cm)2340----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト