ファクトリーサプライ用品技術窓口

きれいな手 うす手 KTU

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:1日目

【特長】・汚れ付着時にすぐに分かる白色です。・薄手タイプなので手にフィットして、指先感覚が活かせます。...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    L
  • ホワイト
  • JANコード
    4901792034296
  • トラスココード
    115-1355
  • 厚さ(mm)
    約0.3
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    30
  • 中指長さ(cm)
    8.1
  • 質量(g)
    58.5
  • 材質1
    塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • すべり止め
    あり

型番:

KTU-LW
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KTU-LWの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
L
ホワイト
JANコード
4901792034296
トラスココード
115-1355
厚さ(mm)
約0.3
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
8.1
質量(g)
58.5
材質1
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
すべり止め
あり
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KTU-LW
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143
( 157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ付着時にすぐに分かる白色です。
・薄手タイプなので手にフィットして、指先感覚が活かせます。
・手袋内面にスリップオン加工を施しているため、ぬぎはめがスムーズです。
・裾部分が厚いのでつかみやすく、手袋の装着が容易です。
・ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
・塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。
【用途】
・水・油を使用する作業、機械工業、自動車関連業、清掃・サービス業、塗装作業
【材質】
・塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

きれいな手 うす手 KTUの型番KTU-LWのページです。 型番KTU-LWに関する仕様情報を記載しております。
きれいな手 うす手 KTUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
きれいな手 うす手 KTU
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
長そで手袋
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
きれいな手 うす手 S・Mサイズ
耐油厚手 No.170
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1433231,042131 -126486 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用作業用作業用作業用-作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
サイズLMMM--
ホワイトグリーンピンクピンクホワイトブルー
JANコード490179203429649017920264374901792129206---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト