17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンダフィックス

通常単価(税別)
1,0194,014
税込単価
1,1214,415
通常出荷日:1日目

【特長】・身体のあらゆる部位にフィットします。・カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。【用...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
7
4958286203027
50.000
114-6890
指用
1個
15
4958286203034
100.000
114-6889
手・手首用
1個
20
4958286203041
120.000
114-6888
腕・足首用
4個
25
4958286203058
150.000
114-6887
膝用
1個
35
4958286203072
200.000
114-6885
頭・首用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,019
( 1,121 )
1日目
1,774
( 1,951 )
1日目
2,240
( 2,464 )
1日目
2,988
( 3,287 )
1日目
4,014
( 4,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・身体のあらゆる部位にフィットします。
・カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。
【用途】
・処置用ガーゼや湿布等の固定に。
【材質】
・スパンデックス糸、綿ヨリ糸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンダフィックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンダフィックス
シンプルタイ
ハクゾウシルキュー
ハクゾウメディカル エレバンワイドDX
サポーター 快適フィット ひじ用
万能ゴムベルト
メーカーハクゾウメディカルハクゾウメディカルハクゾウメディカルハクゾウメディカルスリーエムジャパン東京硝子器械
通常価格1,019-1,593 -2,9861,792 -3,1801,725
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目6日目
商品タイプ絆創膏絆創膏---ベルトサポーター
ホワイトホワイト-ホワイト--
材質1スパンデックス糸、綿ヨリ糸レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト