17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルタイ【10個入り】

通常単価(税別)
1,5932,589
税込単価
1,7522,848
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットする包帯です。

  • 商品タイプ
    絆創膏
  • ホワイト
  • 長さ(m)
    9
  • 材質1
    レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
  • タイプ
    伸縮タイプ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50
4958286202105
283.000
114-6974
1パック

10個入り

75
4958286202112
405.000
114-6973
1パック

10個入り

90
4958286202129
477.000
114-6972
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,593
( 1,752 )
4日目
2,190
( 2,409 )
1日目
2,589
( 2,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットする包帯です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルタイ
バンダフィックス
ハクゾウシルキュー
ハクゾウメディカル エレバンワイドDX
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)
メーカーハクゾウメディカルハクゾウメディカルハクゾウメディカルハクゾウメディカルTJMデザインタジマツール興和新薬
通常価格1,593-1,019 -2,9861,792 -7,8086,114 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ絆創膏絆創膏---ベルトサポーター
ホワイトホワイト-ホワイトレッド-
長さ(m)9-----
材質1レーヨン、ポリエステル、ポリウレタンスパンデックス糸、綿ヨリ糸----
タイプ伸縮タイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト