17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレバンポア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレバンポア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1330117

2022年03月に販売終了となりました。

【特長】
・タテ・ヨコのカッティングが自由できれいに切れます。
・半透明のプラスチックフィルムを使用したサージカルテープです。
【用途】
・ホータイやガーゼ等の固定に。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
9
幅(mm)
12.5
JANコード
4958286704814
質量(g)
500.000
トラスココード
114-6802
材質1
プラスチックフィルム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト