17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハクゾウ脱脂綿

通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:4日目

【特長】・綿100%からなる繊維をパッド状にしたものです。【用途】・医薬品を塗布したり、患者の体表から...

詳細を確認

型番:

1230010
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1230010の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
JANコード
4958286052991
質量(g)
514.000
トラスココード
114-6819
材質1
綿
タイプ
500g

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1230010

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

最小発注数量
4958286052991
514.000
114-6819
500g
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%からなる繊維をパッド状にしたものです。
【用途】
・医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハクゾウ脱脂綿 の型番1230010のページです。 型番1230010に関する仕様情報を記載しております。
ハクゾウ脱脂綿 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハクゾウ脱脂綿
バンダフィックス
シンプルタイ
ハクゾウシルキュー
ハクゾウメディカル エレバンワイドDX
サポーター 快適フィット ひじ用
メーカーハクゾウメディカルハクゾウメディカルハクゾウメディカルハクゾウメディカルハクゾウメディカルスリーエムジャパン
通常価格1,9201,019 -1,593 -2,9861,792 -3,180
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ除菌衛生用品--除菌衛生用品--
材質1綿--綿--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト