17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 通気軽量プロスニーカー"マンダムLight"(マジックタイプ) ブルー/ホワイト

通常単価(税別)
4,720
税込単価
5,192
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量プロスニーカーです。・樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促し...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
25
ブルー/ホワイト
4982841752057
114-3499
560
L39~40/M40~41
7
L9/M8
1個
26.5
ブルー/ホワイト
4982841752088
114-3502
620
M42~43
M8.5
M9.5
1個
27
ブルー/ホワイト
4982841752095
114-3503
640
M43
M9
M10
1個
28
ブルー/ホワイト
4982841752118
114-3505
660
M44
M10
M11
1個
25
パープル/ブラック
4982841753054
114-3540
560
L39~40/M40~41
7
L9/M8
1個
25.5
パープル/ブラック
4982841753061
114-3541
580
L40/M41-42
7.5
L9.5/M8.5
1個
26
パープル/ブラック
4982841753078
114-3542
600
L40-41/M42
8
L10/M9
1個
26.5
パープル/ブラック
4982841753085
114-3543
620
M42~43
M8.5
M9.5
1個
27
パープル/ブラック
4982841753092
114-3544
640
M43
M9
M10
1個
27.5
パープル/ブラック
4982841753108
114-3545
660
M43-44
M9.5
M10.5
1個
28
パープル/ブラック
4982841753115
114-3546
660
M44
M10
M11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目
4,720
( 5,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量プロスニーカーです。
・樹脂製のシングルメッシュを採用しダイレクトに靴内の空気循環を促します。
・かかと接地から蹴りだしまで歩行時に重心が移動するライン上にラバーを接地し、耐久性と安全性を保持しつつ軽量化を実現しました。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
【用途】
・普通作業。
【材質】
・樹脂製先芯
・アッパー材:合皮+メッシュ
・底材:EVA+ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 通気軽量プロスニーカー"マンダムLight"(マジックタイプ) ブルー/ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸五 通気軽量プロスニーカー"マンダムLight"(マジックタイプ) ブルー/ホワイト
通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(マジックタイプ)
丸五 マンダムセーフティー
通気軽量プロスニーカーマンダムLight (スリッポンタイプ) ブルー/ブラック
安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー
安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック
メーカー丸五丸五丸五丸五丸五丸五
通常価格4,7205,1735,0434,035 -4,383 -4,473 -
通常出荷日1日目1日目6日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ作業靴作業靴-作業靴安全靴安全靴
規格JSAA規格品--JSAA規格品--
形状短靴短靴-短靴--
耐油性ありあり-あり--
静電気帯電防止機能なしなし-なし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト