17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC “A-11ライナー”(S-1シールド付)

通常単価(税別)
3,276
税込単価
3,604
通常出荷日:1日目

【特長】・AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。・衝撃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • ホワイト
  • JANコード
    4562116367324
  • トラスココード
    125-6419
  • 適合機種
    AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合
  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    ライナー部:ポリスチレン(PS)
  • 材質2
    シールド面:ポリカーボネート(PC)

型番:

A-11LINER(S-1SHIELD)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-11LINER(S-1SHIELD)の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
ホワイト
JANコード
4562116367324
トラスココード
125-6419
適合機種
AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合
質量(g)
110.000
材質1
ライナー部:ポリスチレン(PS)
材質2
シールド面:ポリカーボネート(PC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-11LINER(S-1SHIELD)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,276
( 3,604 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。
・衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
【用途】
・シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。
・シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。
・AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。
・※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。
【材質】
・ライナー部:PS樹脂
・シールド部:PC樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIC “A-11ライナー”(S-1シールド付)の型番A-11LINER(S-1SHIELD)のページです。 型番A-11LINER(S-1SHIELD)に関する仕様情報を記載しております。
DIC “A-11ライナー”(S-1シールド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC “A-11ライナー”(S-1シールド付)
DIC カラーリングシール HT
DIC カラーリングシール BE
DIC カラーリングシール GV
DIC カラーリングシール BL
ヘルメット用あご紐
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格3,2761,209937893863302 -
通常出荷日1日目8日目7日目8日目7日目1日目
商品タイプ内装ステッカーステッカーステッカーステッカー-
ホワイト-----
JANコード45621163673244562116361599456211636157545621163615824562116361568-
トラスココード125-6419853-7395853-7389853-7392853-7390-
適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合-----

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト