ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5

通常単価(税別)
14,947
税込単価
16,442
通常出荷日:1日目

【特長】・消防法施行規則4条の3に適合しています。・帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 厚さ (mm)
    0.3
  • JANコード
    4989999877823
  • トラスココード
    115-3662
  • 質量(g)
    2700
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 透明オレンジ
  • 長さ(m)
    5
  • 幅(mm)
    1370
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 表面抵抗値(Ω)
    10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω

ご注意

  • 長さ5mタイプは折り畳んで出荷のため、購入時には折シワが入ります。
  • 間仕切り・養生以外の用途につきましては別途ご相談願います。

型番:

TSEF-BO-3-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSEF-BO-3-5の仕様・寸法情報

オレンジ
厚さ(mm)
0.3
JANコード
4989999877823
トラスココード
115-3662
質量(g)
2700
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)
透明オレンジ
長さ(m)
5
幅(mm)
1370
防炎性能試験番号
TRUE
表面抵抗値(Ω)
10[[の10乗]]~10[[の11乗]]Ω
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSEF-BO-3-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,947
( 16,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行規則4条の3に適合しています。
・帯電を防止する特殊配合により、埃、チリの付着を防止します。
・フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
・UVカットと防虫性に優れています。
・可視光線を約25%カットしています。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。
・精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材。
・帯電対策が必要とされる工場での間仕切りカーテンやブースカーテンとして。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 長さ5mタイプは折り畳んで出荷のため、購入時には折シワが入ります。
  • 間仕切り・養生以外の用途につきましては別途ご相談願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5の型番TSEF-BO-3-5のページです。 型番TSEF-BO-3-5に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-BO-3-5
TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ TSEF-SB-3-5
不燃透明帯電防止シート NAFシリーズ
TRUSCO 帯電防止防炎フィルムシート 防炎薄手タイプ
軽量防炎メッシュシート
防虫防炎透明 糸入シート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユタカメイクユタカメイク
通常価格14,94717,78522,745 -8,795 -2,983 -4,842
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目4日目
オレンジその他透明--オレンジ
厚さ(mm)0.30.30.29-0.25約0.25
JANコード49899998778234989999877830----
トラスココード115-3662115-3663----
質量(g)27002700----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト