17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量防炎メッシュロールシート

通常単価(税別)
49,675
税込単価
54,643
通常出荷日:2日目

【特長】・ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。【用途】・建築...

詳細を確認
  • グレー
  • 厚さ (mm)
    0.2
  • JANコード
    4989999877427
  • トラスココード
    115-1970
  • 質量(g)
    25000.0
  • 材質1
    ポリエステル(PVCコーティング)
  • 長さ(m)
    100
  • 幅(m)
    1.8
  • 防炎性能試験番号
    F-40-1694
  • 引張強度
    縦795N/5cm、横694N/5cm
  • 引裂強度
    縦135N、横120N

型番:

TMES-1810-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMES-1810-GYの仕様・寸法情報

グレー
厚さ(mm)
0.2
JANコード
4989999877427
トラスココード
115-1970
質量(g)
25000.0
材質1
ポリエステル(PVCコーティング)
長さ(m)
100
幅(m)
1.8
防炎性能試験番号
F-40-1694
引張強度
縦795N/5cm、横694N/5cm
引裂強度
縦135N、横120N
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMES-1810-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,675
( 54,643 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
【用途】
・建築工事養生用に。
・塗装工事における飛散防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量防炎メッシュロールシートの型番TMES-1810-GYのページです。 型番TMES-1810-GYに関する仕様情報を記載しております。
軽量防炎メッシュロールシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量防炎メッシュロールシート
PEソフト防炎クロス
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) ロールタイプ
簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)
防炎シートα軽量
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格49,67532,552122,15370,561 -9,1973,916 -
通常出荷日2日目1日目4日目4日目4日目1日目〜
グレーホワイトODグリーン-ホワイト-
厚さ(mm)0.20.220.990.350.30.3
JANコード498999987742749899992018954989999243222-4989999382402-
トラスココード115-1970415-4754437-7451-765-4481-
質量(g)25000.08000.013700.040000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト