17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F

通常単価(税別)
1,8612,518
税込単価
2,0472,770
通常出荷日:1日目

【特長】・3M(TM)スコッチガード(TM)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします・ソフトな...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4549395840724
  • トラスココード
    115-6512
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • コーティング
    スコッチガード[[TM上]]防曇コーティング
  • 幅(mm)
    142
  • テンプル色
    ブルー/グレー
  • ツル調整
    -
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518
( 2,770 )
1日目
1,861
( 2,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)スコッチガード(TM)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします
・ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています
・ツルが顔幅に合わせて自動的に追従する独自の設計になっており、 顔幅に関わらずフィット感が得られます
・紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット
・調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します
・長時間装着していても作業者の痛みや曇りを感じにくくするフィット性の高いガスケット付き保護めがねです
【用途】
・研磨
・組み立ておよび機械作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU-F
セキュアフィット 保護めがね クリア SF401SGAF-RED JIS
セキュアフィット 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-RED-F JIS
セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN
保護めがね PR320
保護メガネ PR319
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,861-1,446 -1,806 -1,7283,6133,753
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
UVカット
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
JANコード454939584072445493959357274549395935734454939593766045493951942784549395194247
トラスココード115-6512161-1842161-1841161-1843751-4204751-4191
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト