17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

先芯付き静電防止作業靴OXYSAFE ホワイト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

先芯付き静電防止作業靴OXYSAFE ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OXYSAFE.WHT.255/260

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・100Jの先芯でつま先を保護します。
・EVAクッションを内蔵したヒールで衝撃が吸収され、長時間の着用でも疲れません。
・インソールの取り換えができ、清潔に使い続けられます。
・丸洗い可能です。(40℃以下)
【用途】
・室内作業などに。
【材質】
・先芯:樹脂
・ソール:ゴム
・アッパー材:EVA

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
その他規格
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
白系
先芯
あり
JANコード
5400532016404
質量(g)
320.000
トラスココード
116-3334
材質1
先芯:樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト