17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用靴CP205 REGULAR クラシックレッド/ホワイト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業用靴CP205 REGULAR クラシックレッド/ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1271A001.600-24.0

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・標準的なレギュラーウィズ(2E相当)設計のローカットベルトタイプです。
・スタイリッシュなスニーカーデザインです。
・先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
赤系
サイズ(cm)
24
先芯
あり
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
なし

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト