17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生材メジャーボード 2つ折り

通常単価(税別)
1,1181,200
税込単価
1,2301,320
通常出荷日:1日目

【特長】・400mm間隔でミニメジャーが印刷されているので、レイアウトを考えたり養生材としての加工が楽...

詳細を確認
  • グレー
  • 幅×長さ (m)
    0.9×1.8
  • 厚さ (mm)
    3
  • 質量(g)
    1140.0
  • 材質1
    表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙
  • 材質2
    裏面:発泡ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

JANコード

最小発注数量
114-5044
4560191706304
5個
114-5045
4560191706069
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・400mm間隔でミニメジャーが印刷されているので、レイアウトを考えたり養生材としての加工が楽です。
【用途】
・床・廊下の養生に。
【材質】
・表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙
・裏面:発泡ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生材メジャーボード 2つ折り のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生材メジャーボード 2つ折り
導電ベストボード
床養生材 床男ボード
床養生材エコガード
エムエフ 養生シート
フェイスガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格1,118-10,6578518463,443 -6,455
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
グレーブラック--その他半透明
幅×長さ(m)0.9×1.80.9×1.80.72×1.70.9×1.81×501×30
厚さ(mm)332.33.5--
質量(g)1140.02500.01900.01700.0-4000
材質1表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙ポリプロピレン(PP)再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付+硬質ダンボール)-ポリエチレンフィルム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング