17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート #3400

通常単価(税別)
76919,454特別価格
税込単価
84621,399特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐候性に優れたブラック顔料の基布とプラハトメを使用し一体化する事で、シートの耐候性と、ずれな...

詳細を確認
  • 厚さ (mm)
    0.25
  • 付属バンド(本) (cm)
    90
  • 色詳細
    ブルー
  • 番手(#)
    3400
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:ポリエチレン(PE)
  • ハトメ数(個)
    縦540N/5cm、横470N/5cm
  • 耐久期間
    約1.5~2年
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ハトメビッチ

(個)

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
8
4903599223873
868-8388
1.7
1.7
570.0
4個
10
4903599223880
868-8389
2.5
1.7
850.0
4個
12
4903599223897
868-8390
3.4
1.7
1100.0
4個
14
4903599223903
868-8391
3.4
2.5
1700.0
4個
20
4903599223910
868-8392
5.2
3.4
3400.0
2個
24
4903599223927
868-8393
5.2
5.2
5100.0
2個
28
4903599223934
868-8394
5.2
6800.0
1個
36
4903599223941
868-8395
8.8
7
11000.0
1個
44
4903599223958
868-8396
9.7
9.7
17000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
2日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,474
( 1,621 )
1日目
2,150
( 2,365 )
1日目
3,9103,569
( 3,926 )
1日目
5,9435,332
( 5,865 )
1日目
7,8377,067
( 7,774 )
1日目
12,17110,729
( 11,802 )
1日目
19,45415,851
( 17,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れたブラック顔料の基布とプラハトメを使用し一体化する事で、シートの耐候性と、ずれない強力ハトメの耐久性を高めたシートです
・廃棄時分別の必要がない商品です
【用途】
・機械カバー、養生用シートなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーシート #3400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーシート #3400
最軽量ホワイトシート 3.6m×5.4m
ブルーシート #3000
ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)
最軽量ホワイトシート ロール巻
ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格769-1,153764 -14,379 -5,497 -15,641 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
厚さ(mm)0.250.10.220.220.070.22
付属バンド(本)(cm)90909090--
色詳細ブルー-----
番手(#)340011003000300011003000
材質1シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)-シート:ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト