17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具

通常単価(税別)
194,386
税込単価
213,825
通常出荷日:1日目

【特長】・電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つ...

詳細を確認

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JTRS-333JPLUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTRS-333JPLUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
電動ファン付防じん
JANコード
4549395836086
トラスココード
125-9052
質量(g)
4000.0
材質1
フェイスシールドS-333JL:本体/ポリアミド、バイザー部/ポリカーボネート
面体の種類
フェイスシールド
粒子捕集効率(%)
99.97以上(PL3)
型式検定合格番号
第TP91号
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTRS-333JPLUS

JANコード

トラスココード

材質1

面体の種類

型式検定合格番号

RoHS?最小発注数量
4549395836086
125-9052
フェイスシールドS-333JL:本体/ポリアミド、バイザー部/ポリカーボネート
フェイスシールド
第TP91号
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,386
( 213,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じんなど有害物質の侵入を防ぎます。
・送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。
・作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。
・長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。
・狭い場所でもスムーズに作業できます。
・広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
【用途】
・粉体を扱う作業などに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 の型番JTRS-333JPLUSのページです。 型番JTRS-333JPLUSに関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具
3M “バーサフロー[[TM上]] 電動ファン付呼吸用保護具”交換用パーツ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格194,386102,397197,80750,278197,80617,625
通常出荷日1日目1日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプマスク本体-----
商品用途電動ファン付防じん-----
質量(g)4000.0700762.0600.0700700
粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)99.97以上(PL3)----

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト