ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M “バーサフロー[[TM上]] 電動ファン付呼吸用保護具”交換用パーツ

通常単価(税別)
109,71197,511
税込単価
120,682107,262
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。・電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。・空...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4549395826674
  • トラスココード
    125-9056
  • 質量(g)
    700
  • 粒子捕集効率(%)
    99.97以上(PL3)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TR-302JPLUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-302JPLUSの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4549395826674
トラスココード
125-9056
質量(g)
700
粒子捕集効率(%)
99.97以上(PL3)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-302JPLUS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,71197,511
( 107,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。
・電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。
・空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。
・専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。
・ひとつのボタンで操作できます。
・バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。
・バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。
・電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
【用途】
・粉体を扱う作業や、研磨作業などに。
【セット内容】
・電動ファン本体、ろ過材TR-3712J、プレフィルターTR-3600、スパッタカバーTR-362 、風量計(バッテリー、充電器、ベルトは含まれません)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M “バーサフロー[[TM上]] 電動ファン付呼吸用保護具”交換用パーツの型番TR-302JPLUSのページです。 型番TR-302JPLUSに関する仕様情報を記載しております。
3M “バーサフロー[[TM上]] 電動ファン付呼吸用保護具”交換用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M “バーサフロー[[TM上]] 電動ファン付呼吸用保護具”交換用パーツ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用電動ファン
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用プレフィルター
バーサフロー(TM) 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用ろ過材
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格109,711218,86016,78452,1104,6658,224
通常出荷日1日目19日目19日目19日目19日目1日目
その他オプション-----
JANコード454939582667445493959776970051131373457454939597772745493959777654549395977734
トラスココード125-9056194-9964194-9976194-9973194-9970194-9969
質量(g)700762.0700600.0300230.0
粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)-----

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト