ファクトリーサプライ用品技術窓口

INFIELD セーフティグラス"VICTOR"

通常単価(税別)
1,896
税込単価
2,086
通常出荷日:1日目

【特長】・ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。・上側にソフトラバー製のひさしが付属しており...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    EN
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • テンプルカラー
    オレンジ/ブラック
  • ノーズパッド
  • レンズ色
    クリア
  • 高さ(mm)
    45.4
  • 幅(mm)
    133
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • JANコード
    4260068693163
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    116-2960
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

型番:

9752 155
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9752 155の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
EN
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
テンプルカラー
オレンジ/ブラック
ノーズパッド
レンズ色
クリア
高さ(mm)
45.4
幅(mm)
133
レンズ厚(mm)
2.2
JANコード
4260068693163
質量(g)
30.000
トラスココード
116-2960
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9752 155
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,896
( 2,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。
・上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。
・柔らかいノーズパッドは調整可能です。
・包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

INFIELD セーフティグラス"VICTOR"の型番9752 155のページです。 型番9752 155に関する仕様情報を記載しております。
INFIELD セーフティグラス"VICTOR"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
INFIELD セーフティグラス"VICTOR"
INFIELD セーフティグラス“MILOR”
一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
セーフティグラス10
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
二眼型セーフティグラス
メーカーINFIELD SAFETYINFIELD SAFETY山本光学コクゴ山本光学山本光学
通常価格1,8963,5014,224 -7401,164 -3,018 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ-一眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵---防塵
規格ENENJIS--JIS
曇り止め-
UVカット--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト