17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

595 0.5T-400W-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 高ニトリルゴムより優れた耐油性を持っていますので、ガソリンなどの燃料油、アルコール、食用油などにも十分使用できます。
  • -10~+80℃の温度範囲で適用できます。
    注)温度によって硬度などの物性は変化します。
  • そのままの形、寸法でも使用できますが、切削、研磨、打抜き加工をすることで用途は無限に広がります。
 

【仕様】

色調オレンジ
材質#595(熱可塑性)
厚さ(mm)0.5(±0.10)
幅(mm)400(±2.5)
長さ(m)10(0~+100)
 

【物理的性質】

型番硬さ
JISA°≒Shore A
100%モンジュラス
MPa
300%モンジュラス
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
引裂強さ
N/mm
反撥弾性
%
圧縮永久ひずみ
%
線膨張係数
×10-4/℃
体積固有抵抗
Ω-cm
摩耗減量
×10-3cc
#595937.014.04350010045401.8~2.23×101140

注)

  • 上記は代表値を示します。
  • 一般にポリウレタンは日光等で変色します。
  • JIS K6301 加硫ゴム物理試験方法によるものです。
  • 引裂強さはJIS K6301のB型ダンベルを使用したものです。
  • 圧縮永久ひずみ試験条件は70℃、22時間、25%圧縮です。
  • 摩耗減量はテーバー型摩耗試験機によるものです。キャリープレートH-22・1,000g・1,000回

使用方法・使用事例

使用事例

バンコランシート  用途例

595 0.5T-400W-10Mの仕様・寸法情報

オレンジ
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
2400.0
トラスココード
116-4594
引張強度
43MPa
長さ(m)
10
幅(m)
0.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
595 0.5T-400W-10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,451
( 82,996 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生に関する厚生省告示370号に合格品です
・高強度で耐摩耗性、衝撃吸収性に優れていますので、クッション材、緩衝材として最適です
【用途】
・切削油 研磨油 食用油に使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンコランシートの型番595 0.5T-400W-10Mのページです。 型番595 0.5T-400W-10Mに関する仕様情報を記載しております。
バンコランシートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品機械のホッパーの出口に取りつけて使用しています
5
満足度:5.0
食品機械のホッパーの出口に取りつけて使用しています。食品用で使用できるシートの中ではこのバンコランシートが一番劣化しにく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンコランシート
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
ブルーシートロール巻 #3000 ロール巻
ブルーシート #3000
“TPノンハロ帯電防止クロスFR”
スノーテックス1100 1.8×50m
メーカーバンドー化学トラスコ中山ユタカメイクユタカメイク萩原工業萩原工業
通常価格75,45129,39415,641 -764 -101,37524,182
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目6日目
オレンジブルーブルーブルーその他その他
厚さ(mm)0.50.190.220.220.180.19
質量(g)2400.0-----
トラスココード116-4594-----
引張強度43MPa-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト